Schmalz

PalPharma Hoist

Systèmes de déchargement, d'amarrage, d'alimentation, de basculement, de transvasement et de mélange de produits contenus dans des conteneurs IBC, des fûts et des big bags

Bénéficiez d'opérations de levage et d'abaissement fluides grâce aux palans PalPharma. Conçus pour garantir fiabilité et sécurité, ces palans permettent de manipuler sans effort des charges lourdes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle dans les environnements pharmaceutiques et industriels.

Demander un devis

Caractéristiques et avantages

  • Pas d'hydraulique
  • Convient pour des allongements verticaux allant jusqu'à 16 000 mm et une portée de 2 000 m
  • Homologation CE/LOLLER
  • Motoréducteur à vis à billes avec sécurité intégrée
  • Blocage mécanique centrifuge en cas de sur-vitesse
  • Construit pour être autonome, sans soutien supérieur
  • Contrôles PLC ou pneumatiques
  • Vitesses jusqu'à 8 m par minute

Options

Applications typiques

  • Décharge du produit d'un fût, d'un GRV ou d'un GRVS dans un récipient de réception à un niveau élevé ou bas
  • Accostage d'un fût, d'un GRV, d'un sac ou d'un sachet sur un isolateur ou un poste de basculement
  • Alimentation des lignes de conditionnement
  • Accostage de vannes papillon en deux parties avec une force minimale vers le bas sur la moitié réceptrice de la vanne ou sur la structure porteuse.
  • Peut être conservé avec un entonnoir de décharge pour le transfert de produits à haut niveau de confinement et les applications stériles.
  • Levers de palettes et de chariots vers des niveaux de mezzanine ou des niveaux de plancher supplémentaires

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier