Schmalz

PalPharma Hoist

Systeme zum Entleeren, Andocken, Beschicken, Kippen, Umfüllen und Mischen von Produkten in IBC-Behältern, Fässern und Big Bags

Erleben Sie nahtlose Vorgänge beim Heben und Senken mit PalPharma Hoist. Diese Hebezeuge wurden im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Sicherheit entwickelt und ermöglichen eine mühelose Handhabung schwerer Lasten, wodurch der Wirkungsgrad in pharmazeutischen und industriellen Umgebungen gesteigert wird.

Angebot anfordern

Funktionen und Vorteile

  • Keine Hydraulik

  • Geeignet für einen stehenden vertikalen Hub von bis zu 16.000 mm und eine Reichweite von 2.000 m

  • CE-/LOLLER-Zulassung

  • Kugelumlaufspindel-Motorgetriebe mit Ausfallsicherung

  • Mechanische Fliehkraft-Überdrehzahlsperre

  • Für freistehenden Betrieb ohne obere Abstützung ausgelegt

  • SPS- oder pneumatische Steuerung

  • Geschwindigkeiten bis zu 8 m pro Minute

Optionen

Typische Anwendungen

  • Entleeren von Produkten aus Fässern, IBC- oder FIBC-Behältern in einen Auffangbehälter auf hoher oder niedriger Höhe

  • Andocken von Fässern, IBC-Behältern, Säcken oder Beuteln an einen Isolator oder eine Kippstation

  • Beschickung von Verpackungslinien

  • Andocken von geteilten Absperrventilen mit minimaler Abwärtskraft auf die aufnehmende Hälfte des Ventils oder der Tragstruktur

  • Kann in Verbindung mit einem Entleerungs-Drucktrichter für den Transfer von Produkten mit hoher Containment-Anforderung und für sterile Anwendungen verwendet werden

  • Plattformaufzüge für Paletten und Transportwagen zu Zwischengeschossen oder weiteren Etagen

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.