Schmalz

Nultolerantie voor deeltjes en ziektekiemen

In cleanrooms is naleving van de strengste reinheidsnormen bepalend voor de kwaliteit, veiligheid en kosteneffectiviteit van uw productie. Zelfs de kleinste deeltjes of ziektekiemen kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken - met verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van het product en de naleving ervan.
Een cleanroom zelf is een speciaal gestuurde omgeving waarin de luchtzuiverheid strikt geregeld is. Hier worden de deeltjes in de lucht geminimaliseerd door speciale filters en worden factoren zoals temperatuur, vochtigheid en luchtstroom nauwlettend in de gaten gehouden. Cleanrooms worden geclassificeerd volgens normen zoals ISO 14644 of GMP en zijn essentieel voor industriesegmenten zoals pharmacie en halfgeleiders, waar de kleinste onzuiverheden processen of producten in gevaar kunnen brengen.

Uitdagingen in cleanrooms - waarom de juiste technologie cruciaal is

Naleving van deze strenge reinheidsnormen is een constante uitdaging. Vooral handmatige werkzaamheden brengen een verhoogd risico op (kruis)besmetting met zich mee, terwijl bedrijven tegelijkertijd onder druk staan om processen efficiënt en veilig te maken. De praktijk wijst uit:

Van basisprincipes tot standaarden - compacte kennis van cleanrooms

Basisprincipes van cleanroomtechnologie

Van klassengrenzen tot de oorsprong van cleanroomtechnologie en testprocedures.

Terminologie

We leggen alles wat u moet weten over cleanrooms uit op een eenvoudige en praktische manier.

In cleanrooms is precisie de sleutel tot veiligheid. Waar handmatig werk zijn grenzen bereikt, zorgen onze Schmalz automatiserings- en tiloplossingen voor de nodige betrouwbaarheid.
∼ Matthias Müller, hoofd verkoop vacuümautomatisering

Cleanroomtechnologie - uw sleutel tot veilige en efficiënte processen

Cleanroomtechnologie is veel meer dan een technisch hulpmiddel. Het is de basis om te voldoen aan de hoogste voorschriften op het gebied van reinheid en veiligheid in gevoelige omgevingen en tegelijkertijd uw processen zo efficiënt mogelijk te maken. Cleanroomtechnologie omvat alle systemen en componenten die een gecontroleerde, contaminatievrije omgeving garanderen - van luchtvoorbereiding tot innovatieve vacuümhandlingsystemen.

Schmalz biedt vacuümautomatiserings- en handlingoplossingen die speciaal ontworpen zijn voor gebruik in cleanrooms. Deze oplossingen garanderen nauwkeurige, normconforme, behoedzame en contaminatievrije processen en leveren een belangrijke bijdrage aan procesbetrouwbaarheid en productkwaliteit.

Onze oplossingen voor cleanrooms

Handmatige handlingoplossingen van Schmalz zijn eenvoudig te reinigen, bestand tegen vervuiling en gemaakt van goedgekeurde materialen. De robuuste, roestvrijstalen constructie met minimale speling minimaliseert risico's, voldoet aan strenge eisen en beschermt het product en het proces – voor maximale bedrijfsveiligheid en betrouwbaarheid.

Tegelijkertijd zijn onze vacuümautomatiseringsoplossingen gemaakt van slijtvast materiaal dat de uitstoot van deeltjes tot een minimum beperkt en de hygiënische productie van gevoelige producten garandeert. Eenvoudig te reinigen zuignappen zorgen voor kortere reinigingstijden en voorkomen kostbare stilstand.

ONZE OPLOSSINGEN

ONZE OPLOSSINGEN

MEER OVER VACUÜM AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN

MEER OVER VACUÜM AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN

MEER OVER OPLOSSINGEN VOOR HANDMATIGE HANDLING

MEER OVER OPLOSSINGEN VOOR HANDMATIGE HANDLING

Goedgekeurde reinheid

Onze cleanroomoplossingen in de sector vacuümautomatisering worden getest op hun reinheid en geschiktheid voor cleanrooms door het Frauenhofer Instituut voor Productietechniek en Automatisering (IPA) in Stuttgart. Deze tests worden uitgevoerd in een cleanroom die 10 keer schoner is dan klasse 1 volgens DIN EN ISO 14644-1. Het resultaat is dat de grijpersystemen en/of materialen worden goedgekeurd met een TESTED DEVICE® of CSM® keurmerk. Hierbij put het instituut uit meer dan 30 jaar ervaring en expertise op het gebied van reinheid en cleanroomgeschiktheid.

Ontdek de producten met cleanroomcertificaat

Materiaalhandling voor farmaceutische productie: PalPharma

Veilige en efficiënte handling van zakken, containers en vaten - ontworpen om te voldoen aan de specifieke voorschriften van farmaceutische processen.

image.alt

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.