Schmalz

Spring Plungers FSTF

Stroke 50 mm

Přejděte přímo na produkty

Variable mounting options allow flexible and quick adaptation to the application

Adaptation to all common aluminium profile systems possible thanks to integrated fastening option

Robust and weight-optimised guide and mounting block made of injection-moulded plastic

Nadstavba
  • Plastic mounting block (2) with integrated guide for plunger rod (no additional sliding bearing)
  • Connection thread for suction cup (4)
  • Connection thread for vacuum supply (1)
  • Lower damping spring (3)
  • Plunger rod made of high-strength aluminum alloy, with integrated anti-blocking device to protect against spring breakage
  • Can be mounted with the mounting kit "Standard" or "Comfort" on sectional beams of aluminum
Technické údaje
  • Connection: G1/2"
  • Stroke: 50 mm
  • Variable mounting facility
  • Integrated vacuum feed
Odvětví
  • Universal
  • Wood
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Thread G2
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

FSTF G1/2-AG 50

Číslo dílu.: 10.01.02.01012

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Číslo dílu.: 10.01.02.01013

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku