SET ROB-SET 63 YASKAWA
Číslo dílu.: 10.01.17.00602
Complete flange for connection to lightweight robots
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 63 (mm) |
| for | YASKAWA |
| Weight | 134 (g) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 30 mm |
| D1 | 81 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| D2 | 34 mm |
| d3 | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-F |
| H | 17,5 mm |
| H1 | 22,5 mm |
| W | 30 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Angle | 15 ° |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace