Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET ROB-SET 31.5 FANUC

Číslo dílu.: 10.01.17.00603

Complete flange for connection to lightweight robots

Odvětví: Automotive | Metal

Utilization designRobot set
Dmk31.5 (mm)
forFANUC
Weight132 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 75  mm
d 16  mm
D1 81  mm
d1 6  mm
d2 4,1  mm
d3 6,1  mm
Dmk 31,5  mm
D mk1 64  mm
D mk2 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
G3 M4-F
H 17  mm
H1 22  mm
W 45  °
Technické údaje
Atribut Wert
Angle 22,5  °
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku