ADP-E-TRI 40 SET
Číslo dílu.: 10.01.17.00604
Lifting elements for cylindrical parts
Odvětví: Automotive | Metal
| Weight | 89 (g) |
| Size | 40 |
| Shape | Double prism |
| Workpiece diameter (min.) | 10 (mm) |
| Workpiece diameter (max.) | 30 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Operating temperature | °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 4,3 mm |
| H | 6 mm |
| L | 37,3 mm |
| L2 | 19,7 mm |
| WD2 | 10 mm |
| Workpiece diameter (max.) | 30 mm |
| X1 | 12 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace