SC-S 045 L
Číslo dílu.: 10.01.06.02740
Schmalz-Connector lower part
| Size | 045 |
| Shape | Self Locking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D | 13 mm |
| L3 | 2 mm |
| SW3 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 3,7 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace