SC-I 045 AR-FDC
Číslo dílu.: 10.01.24.00009
Schmalz-Connector depositor
| Size | 045 |
| Shape | Anti Rot / Friction Elem |
| Utilization | SAOXM 60x20 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B3 | 16 mm |
| d4 | 12,7 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H4 | 13,9 mm |
| L3 | 55,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5,4 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace