Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SC-I 045 AR-FDC

Číslo dílu.: 10.01.24.00010

Schmalz-Connector depositor

Size045
ShapeAnti Rot / Friction Elem
UtilizationSAOXM 80x30
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B3 19,1  mm
d4 12,7  mm
H2 8,5  mm
H4 13,9  mm
L3 69  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 10,8  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku