FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.03151
Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces
Odvětví: Glass | Plastics | Universal
| Size | 120 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Steel |
| Product family | FSGPL |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 79,3 mm |
| d3 | 69,4 mm |
| D1 | 127,8 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 118,2 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 51 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 35,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Volume | 295,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 150 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 120 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 332 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | FSGPL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace