FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
Číslo dílu.: 10.01.06.02672
Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces
| Size | 150 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 93 mm |
| d3 | 69,4 mm |
| D1 | 155 mm |
| Dmax(S) | 160 mm |
| Ds | 115 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 51 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 35,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 370 N |
| Pull-off force | 500 N |
| Volume | 443,16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 415 g |
| Product family | FSGPL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace