Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPLO 100x30 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.05.00182

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)100 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H21 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bk 30  mm
Bmax(S) 33,5  mm
Bs 28,7  mm
H 21  mm
H2 6  mm
Lk 120  mm
Lmax.(S) 102,8  mm
Ls 98  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 126  N
Volume 10,02  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 100 x 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 200  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku