SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Číslo dílu.: 10.01.01.12192
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Fitting length | 19.3 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 19,3 mm |
| L2 | 10 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| G2 | M10-M |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace