Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Číslo dílu.: 10.01.01.12194

Reduction nipple with hexagon

Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 4,4  mm
G1 G1/4"-M
L 8,3  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
G2 M10x1.25-M
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Weight 9,2  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku