Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SUF 10 HT1-60 SC030

Číslo dílu.: 10.01.01.13987

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size10
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d1 7,3  mm
d 5,3  mm
Dk 9,5  mm
Dmax(S) 11,2  mm
Ds 10  mm
H 8,4  mm
H2 4,3  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 1  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 4  N
Pull-off force 4  N
Volume 0,07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Size 10
Interface nipple family SC030
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,46  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku