Schmalz

Suction-Cup Balance SSCB

Gripping area Ø 22 mm and 60 mm

Přejděte přímo na produkty

Flexible design of gripping and clamping systems due to precise positioning of the workpiece support

Software controlled 3D free-form surfaces via 2D reference surface enables automated set-up process

Individually lockable, unpressurized positioning pins automatically adapt to the workpiece contour

Special support material allows reliable fixation even of complex parts

Nadstavba
  • Flexible bellows suction cup (1) for adapting perfectly to the workpiece
  • Main body (2) made of aluminium
  • Compressed air supply (3) for spring force
  • Vacuum supply (4) for suction cup
  • Compressed air supply (5) for releasing positioning Pins, one for each pin
Technické údaje
  • Clamping and gripping system for free-form 3D contours
  • Precise, accurate positioning workpiece enabled by automated assembly processes
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Číslo dílu.: 10.01.15.00572

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]93.5 ... 107.5
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups SAB
ConnectionØ60mm
MaterialNBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1117.3 (mm)
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Číslo dílu.: 10.01.15.00850

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupIndependenty controlled pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-F
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Číslo dílu.: 10.01.15.00922

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-F
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Číslo dílu.: 10.01.41.00017

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk30 (mm)
Working area [mm]60.7 ... 66.5
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups SAB
ConnectionM4-IG
MaterialNBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H171.8 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku