Schmalz

  • NOVÝ

Vacuum Blocks CMB-HD

Suction area (Ø) from 80 mm to 140 mm

Přejděte přímo na produkty

Precise friction pad provides high holding force and ensures high-quality machining results

Simple setup for reduced setup times on all machine tables

Very good accessibility of the workpiece allows 5-sided processing and maximization of machining steps per clamping

Practical accessories increase safety and comfort when clamping with vacuum

Attractive entry-level solution for clamping with vacuum thanks to low investment costs

Nadstavba
  • Suction plate with friction pad (1) and replaceable, flexible sealing (2)
  • Main body made of aluminum (3) with vacuum connection (4) and mounting thread (5) for mounting the workpiece stops (6)
  • Attachment on machine table by claws or screwing of the lower clamping surface (7) or by means of clamping bolts for zero point clamping systems
  • Vacuum connection set including pressure gauge (8) for vacuum supply and monitoring
Technické údaje
  • Main body made of aluminum with elastomer friction pad
  • Use on T-slot tables and zero point clamping systems
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Označování
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

  • NOVÝ
CMB-HD D140x69 RB

Číslo dílu.: 10.01.27.01875

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D140 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
  • NOVÝ
CMB-HD D80x69 RB

Číslo dílu.: 10.01.27.01870

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D80 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
  • NOVÝ
CMB-HD D120x69 RB

Číslo dílu.: 10.01.27.01874

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D120 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku