Schmalz

Adapter-Plates ISAP-K1

Standard dimensions 300 × 200 mm, hole matrix spacing 75 mm

Přejděte přímo na produkty

Ideal for narrow and curved workpieces, as plates and vacuum blocks can be flexibly combined

Freely positionable suction cups and Mono-Bases allow almost any clamping layout

Mixed operation with standard vacuum blocks possible for even more flexibility and short set-up times

Accessories and spare parts can be replaced quickly, easily and cost-effectively without tools

Nadstavba
  • Adapter-Plate (1) base plate
  • Mechanical clamping mechanism (2) for pre-fixing the Adapter-Plate to the console
  • Mono-Base (3) for positioning on top of the vacuum openings of the Adapter-Plate and suction cup (6) for fixing the workpiece are available as accessories
  • Spacer ring (5) for adjusting the height to the machining height of the machine
  • Sealing magnet (4)
Technické údaje
  • 1-circuit vacuum systems
  • Mechanical pre-fixation to the console
  • Use of Innospann suction cups
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

1 - 1 z 1 výsledků

ISAP-K1 300x200x8

Číslo dílu.: 10.01.14.00025

Adapter-Plate Innospann for Schmalz 1-circuit console

Length L300 (mm)
Width B200 (mm)
Height H8 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku