Schmalz

Vacuum Blocks VCBL-G-K2

Height 100 mm

Přejděte přímo na produkty

Highest holding forces in wood applications thanks to optimized seals and friction pads

Highest dimensional accuracy for more precision in the production process

Wide range of products offers maximum flexibility and enables short set-up times

Suction plates can be replaced quickly, easily and economically without tools

Nadstavba
  • Top suction plate (1) for fixing the workpiece
  • Robust main body (2) made of plastic
  • Hose connections (3) for vacuum supply
  • Bottom suction plate (4) for fixing the vacuum block on the console
Technické údaje
  • 2-circuit vacuum system
  • With two hose connections
  • Pre-fixation by means of vacuum
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Height H

1 - 5 z 5 výsledků

VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Číslo dílu.: 10.01.12.00053

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

for
Dimension (LxW)120 x 120
Height H100 (mm)
Additional function vacuum block
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS

Číslo dílu.: 10.01.12.00054

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

for
Dimension (LxW)120 x 120
Height H100 (mm)
Additional function vacuum block
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
VCBL-G-K2 120x50x100 ST

Číslo dílu.: 10.01.12.00055

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

for
Dimension (LxW)120 x 50
Height H100 (mm)
Additional function vacuum block
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Číslo dílu.: 10.01.12.00056

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

for
Dimension (LxW)125 x 75
Height H100 (mm)
Additional function vacuum block
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Číslo dílu.: 10.01.12.00059

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

for
Dimension (LxW)130 x 30
Height H100 (mm)
Additional function vacuum block
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku