Schmalz

Vacuum Blocks Adapter-Plates AP-R

Standard dimensions 130 × 130 mm and 160 × 160 mm

Přejděte přímo na produkty

Modular system consisting of Adapter-Plate and suction cups offers maximum flexibility in positioning the suction cups

Vacuum blocks of different heights allow several working heights and, depending on the machine, also 5-axis machining

Unused vacuum blocks VCBL-B can remain on the machine table thanks to the touch valve

Nadstavba
  • Sealing ring (1) for sealing against the bottom surface of suction cup
  • Robust main body (2) made of aluminum
  • Sealing frame (3) available for various table grids
  • Adapter-Plate mount matches vacuum blocks VCBL-B (4) which are available as accessories
Technické údaje
  • Vacuum system for grid tables
  • For all common grid geometries
  • Use with VCBL-B
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

AP-R-130x130x16-30/40

Číslo dílu.: 10.01.15.00279

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forGrid table systems
Working height H (AH)45 (mm)
Length L130 (mm)
Width B130 (mm)
Height H16 (mm)
Grid30/40
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
AP-R-160x160x16-50x50

Číslo dílu.: 10.01.15.00296

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forGrid table systems
Working height H (AH)45 (mm)
Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H16 (mm)
Grid50x50
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku