Schmalz

Vacuum Blocks Adapter-Plates AP-G

Standard dimensions 130 × 130 mm

Přejděte přímo na produkty

Modular system of Adapter-Plate and suction cups offers maximum flexibility with short set-up times

Vacuum blocks of different heights allow several working heights and, depending on the machine, also 5-axis machining

Friction pad milled to size on the underside optimized for smooth surfaces

Push-button for manual ventilation of the underside allows quick positioning without switching off the vacuum

Unused vacuum blocks VCBL-B can remain on the machine table thanks to the touch valve

Nadstavba
  • Robust main body (1) made of aluminum
  • Push button (2) for manual blow-off of the Adapter-Plate during positioning
  • Special friction pad on the bottom (3)
  • Replaceable foam rubber seal (4) for applying suction to the MDF sheet
  • Suction cup mount (5) matches vacuum blocks VCBL-B
Technické údaje
  • Vacuum system for nesting machine tables
  • With a hose connection
  • Target value for operating vacuum: -600 mbar
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

AP-G-145x130x26

Číslo dílu.: 10.01.12.03876

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forFlat table systems
Working height H (AH)100 (mm)
Length L145 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26 (mm)

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku