Schmalz

Innospann Clamping Equipment ISCUP/ISMB/ISQB

Innospann Cup, Mono-Base and Quad-Base

Přejděte přímo na produkty

Flexible use, as bases and suction cups can be freely positioned on Steel-Plate, Adapter-Plate as well as on grid and flat tables

Modular system enables quick, easy and inexpensive replacement of wearing parts

Adaptation to the working height with the aid of spacer rings

Nadstavba
  • Sealing frame (1) for fixing the workpiece
  • Robust main body (2) of the suction cups with suction surfaces in three different sizes and pluggable Innospann connector
  • Suction cup mounting Mono-Base (3) for mounting and using individual suction cups
  • Sealing frame or foam rubber sealing profile (4) downwards to machine table or Steel-Plate
  • Suction cup holder Quad-Base (5) for mounting up to four suction cups
Technické údaje
  • Suitable for ISST, ISAP as well as flat and grid tables
  • Consisting of suction cup and vacuum block mounting
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Height H
Industry sector

1 - 10 z 26 výsledků

ISCUP Cup 1 80x80x16

Číslo dílu.: 10.01.15.00209

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 80
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H16 (mm)
ISCUP Cup 2 80x40x16

Číslo dílu.: 10.01.15.00210

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 40
Length L80 (mm)
Width B40 (mm)
Height H16 (mm)
ISCUP Cup 3 80x28x16

Číslo dílu.: 10.01.15.00211

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 28
Length L80 (mm)
Width B28 (mm)
Height H16 (mm)
ISCUP Cup 4 100x100x30

Číslo dílu.: 10.01.15.00403

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)100 x 100
Length L100 (mm)
Width B100 (mm)
Height H30 (mm)
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Číslo dílu.: 10.01.15.00405

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)100 x 100
Length L100 (mm)
Width B100 (mm)
Height H30 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
ISCUP Cup 1 80x80x30

Číslo dílu.: 10.01.15.00003

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 80
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H30 (mm)
ISCUP Cup 2 80x40x30

Číslo dílu.: 10.01.15.00004

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 40
Length L80 (mm)
Width B40 (mm)
Height H30 (mm)
ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Číslo dílu.: 10.01.15.00392

Suction Glas-cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 80
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H30 (mm)
ISCUP Cup 3 80x28x30

Číslo dílu.: 10.01.15.00005

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 28
Length L80 (mm)
Width B28 (mm)
Height H30 (mm)
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV

Číslo dílu.: 10.01.15.00303

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 80
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H30 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku