Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

KLEM-EINH 69.5x35x12.5

Číslo dílu.: 10.01.12.04990

Clamping unit

Length L69.5 (mm)
Width B35 (mm)
Height H12.5 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 69,5  mm
B 35  mm
H 12,5  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku