SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B
Číslo dílu.: 10.01.12.03188
Washer
| Outside diameter D | 90 (mm) |
| Internal diameter d | 17 (mm) |
| Height H | 0.4 (mm) |
| Length L | 0.4 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 90 mm |
| d | 17 mm |
| H | 0,4 mm |
| L | 0,4 mm |
| Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Steel |
Dokumentace
Dokumentace