ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B
Číslo dílu.: 10.01.12.03345
Adapter ring for holding the suction blocks in a suction intake
| Outside diameter D | 100.5 (mm) |
| Height H | 15.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 100,5 mm |
| H | 15,5 mm |
| Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 150,8 g |
Dokumentace
Dokumentace