Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ISDR 150x150x13.5 R 30/50

Číslo dílu.: 10.01.15.00352

Sealing frame

Length L150 (mm)
Width B150 (mm)
Height H13.5 (mm)
TypeR 30/50
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 150  mm
H 13,5  mm
L 150  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Type R 30/50
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku