ISDR 120x120x13.5 R 30/40
Číslo dílu.: 10.01.15.00353
Sealing frame
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 13.5 (mm) |
| Type | R 30/40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 120 mm |
| H | 13,5 mm |
| L | 120 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Type | R 30/40 |
Dokumentace
Dokumentace