Schmalz

Vacuum Generators

The vacuum generation contributes significantly to process reliability when clamping workpieces on CNC machining centers. Schmalz has developed vacuum generators specially to meet the demands in the metal and glass working industry. These systems not only prepare the material, but also monitor and separate liquids or chips that have been sucked in.

Výsledky filtrování

Označování
Industry sector

Liquid Separators NLS

  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
Zobrazit 3 z 3
  • NOVÝ

Vacuum Units VH-OG LS

  • Mobile vacuum generation and monitoring
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: LS with oil-lubricated pump, intelligent system, cooling lubricant separation and recirculation via compressed air
Zobrazit 5 z 5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku