HTS-A3 SGM-HP 50 OP
Číslo dílu.: 10.01.17.00562
Holder system
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 50 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 29 mm |
d | 4,5 mm |
D | 28,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 110 mm |
X1 | 100 mm |
Y1 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 50 |
Material | Aluminum |
Weight | 107 g |
Size | 50 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace