Compact, lightweight plastic housing optimized for decentralized vacuum supply in highly dynamic processes
Fine power gradation (six levels) for minimum air consumption
Compact and easy to install, since connections either with thread or plug-in connection
Open, maintenance-friendly silencer
Nadstavba
Nadstavba

- One piece housing (2) made of light, impact resistant plastic
- Connection of compressed air (5) and vacuum (1) with quick action push-in coupling (S01 to S03) or threaded holes (G01 to G03)
- Open silencer (3)
- Vacuum generator with single-stage nozzle, available in six power ratings, 0.5 to 2.5 mm
- Can be fixed horizontally with mounting holes (4) or vertically with the base on a mounting plate
Technické údaje
Technické údaje
- Suction rate up to 215 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Plastic housing
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
MetrickéImperial
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBP | 360,00 | 580,00 | 800,00 | 875,00 | 850,00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP 05 | 0,34 | 0,68 | 1,56 | 2,66 | 4,02 | 5,84 | 8,54 | 13,22 | 25,54 |
| SBP 07 | 0,20 | 0,38 | 0,84 | 1,46 | 2,24 | 3,26 | 4,66 | 6,84 | 12,56 |
| SBP 10 | 0,06 | 0,14 | 0,30 | 0,52 | 0,82 | 1,30 | 1,98 | 3,26 | 6,56 |
| SBP 15 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,60 | 0,86 | 1,30 | 2,54 |
| SBP 20 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 0,34 | 0,49 | 0,80 | 1,74 |
| SBP 25 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,99 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP 05 | 8,00 | 6,62 | 5,64 | 4,74 | 3,81 | 3,01 | 2,28 | 1,42 | 0,40 | 0,10 |
| SBP 07 | 16,10 | 13,60 | 11,37 | 9,03 | 7,25 | 5,63 | 3,97 | 2,65 | 1,10 | 0,30 |
| SBP 10 | 37,70 | 33,20 | 30,10 | 26,70 | 23,00 | 18,60 | 14,90 | 9,80 | 5,20 | 1,61 |
| SBP 15 | 71,00 | 65,00 | 60,10 | 52,00 | 44,00 | 36,50 | 29,00 | 20,50 | 11,40 | 2,18 |
| SBP 20 | 127,00 | 117,80 | 106,00 | 94,20 | 79,10 | 65,30 | 49,87 | 35,99 | 23,00 | 8,36 |
| SBP 25 | 215,00 | 172,00 | 156,10 | 138,70 | 118,50 | 99,10 | 79,36 | 58,90 | 37,24 | 16,24 |
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 10 z 12 výsledků