Schmalz

Ejectors With Active Blow Off SEAC

Suction rate 35 l/min

Přejděte přímo na produkty

Short suction and blow off times enable shortest cycles in automatic operation

Compact, lightweight plastic main body optimized for systems with extremely high dynamics

Direct mounting on the suction cup is possible with the modular holder system HTS

With silencer

Optional vacuum switch enables the optimization of cycle times

Nadstavba
  • Main body (1) made of plastic; smallest possible dimensions and low weight
  • Silencer (2) made of anodized aluminum
  • Compressed air connection for blow off (3) and for suction (4)
  • Two holes (5) for connecting to tooling; vacuum connection (6)
  • Two M4 mounting screws included in delivery
Technické údaje
  • Suction rate up to 35 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
2,533,544,555,566,5
SEAC 10541,02650,93779,86862,56883,67879,82874,87870,55865,00
50100200300400500600700800
SEAC 100,090,160,340,590,961,422,033,307,36
050100200300400500600700800
SAEC 1035,0032,0030,0027,0023,5018,0012,008,004,502,00
000000000
SEAC 100,020,020,020,030,030,030,030,030,03
1 415,842 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SEAC 102,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SAEC 101,241,131,060,950,830,640,420,280,160,07
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SEAC 10

Číslo dílu.: 10.02.02.03875

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Nozzle diameter1 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
SEAC 10 VE-SH

Číslo dílu.: 10.02.02.03876

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionVacuum switch electric / protect hood
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku