Schmalz

Vacuum Generators End-of-Arm

The electrical and pneumatic end-of-arm vacuum generators are designed for use on lightweight robots and industrial robots. They are suitable for use in mobile robotics, in fully automated processes with low cycle and evacuation times, and in human-robot collaboration (HRC) environments.

Výsledky filtrování

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Degree of evacuation
Označování
Product family
  • EFEKTIVNÍ

Handling Sets ECBPi

  • Vacuum generator including flange, gripper and connection cable
  • Flexible replacement of the gripper possible
  • Suction rate up to 12 l/min and max. vacuum: 75 %
  • Suitable for operation with lightweight robots and robots
Zobrazit 10 z 10
  • EFEKTIVNÍ

Handling Sets ECBPMi

  • Set includes vacuum generator, flange, suction cup and connection cable
  • Flexible, replaceable suction cup
  • Suction rate up to 1.6 l/min
  • Max. vacuum: 60 %
Zobrazit 16 z 18

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku