- NOVÝ
- EFEKTIVNÍ
ZUB VH 4CAS
Číslo dílu.: 10.01.27.02333
Accessories
| Utilization design | Vakuum Aggregat VH |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Height H | 100 (mm) |
| Weight | 3.08 (kg) |
| contains | 4 Lenkrollen + 8 Schrauben |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H | 100 mm |
| D | 60 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| contains | 4 Lenkrollen + 8 Schrauben |