Schmalz

Starter set PXT

Starter set of up to 75 parts

Konfigurace nyní

Simple and quick assembly with few tools

Quickly adaptable to new workpieces

Flexibly expandable with additional PXT components from the modular system

Low overall height for use in confined spaces

Flange feeder for flexible connection to common lightweight robots

Configure instead of construct

Assemble an individual PXT gripper easily and quickly in just a few steps from the modular system.

Configure now
Nadstavba
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups SPB1-50
  • Profiles, joints, holders and connections for the construction of grippers with single or double main beam
  • Basic ejector SBP-HV for powerful and energy-efficient vacuum generation
Technické údaje
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups type SPB1-50
  • Assembly of a complete gripping system with single or double main beam
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

Nenašli jste ten správný produkt?

Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!

1 - 2 z 2 výsledků

PXT STARTERKIT 1 4

Číslo dílu.: 10.01.49.00090

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

Number of longitudinal beams1
Number of suction plates4
PXT STARTERKIT 2 6

Číslo dílu.: 10.01.49.00091

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

Number of longitudinal beams2
Number of suction plates6

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku