Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Eco

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Suction plates, measuring devices
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Suction plates, measuring devices

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 10 z 44 výsledků

DR-SUF 125 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.14319

Sealing ring for suction plate SUF

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.14327

Sealing ring for suction plate SUF

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01111

Sealing ring for suction plate SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01099

Sealing ring for suction plate SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Číslo dílu.: 10.01.01.10579

Sealing ring for suction plate SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Číslo dílu.: 10.01.01.10502

Sealing ring for suction plate SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
FSTA G1/2-AG 50

Číslo dílu.: 10.01.02.00578

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
50 (Nm)
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Číslo dílu.: 10.01.03.00207

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku