Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Window 200/300

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Vacuum generator, filter, suction plates
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generator, filter, suction plates

Výsledky filtrování

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 32 výsledků

DR-SPU 250 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01094

Sealing ring for suction plate SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01131

Sealing ring for suction plate SPU

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Číslo dílu.: 10.07.01.00014

Filter insert (round)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designFilter VF
Size3/8
VF-10 G3/8-IG 50

Číslo dílu.: 10.07.01.00004

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionG3/8"-F
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00016

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D19.2 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.85 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.90 ... 5.00 bar
Operating temperature-15 ... 65 °C
ColorClear-transparent
RSV 18 G1/2-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00003

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Číslo dílu.: 10.07.02.00016

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
MSS 0.63-1 TS35

Číslo dílu.: 21.01.02.00079

Motor-protection switch

MSS 2.5-4 TS35

Číslo dílu.: 21.01.02.00082

Motor-protection switch

MSS 1.6-2.5 TS35

Číslo dílu.: 21.01.02.00081

Motor-protection switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku