VCBL-G-K1 140x115x30
Číslo dílu.: 10.01.12.03766
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Single-circuit vacuum system |
Height H | 30 (mm) |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
Hose connection option allows easy connection to the vacuum supply
Easy replacement of the suction plate in case of wear
Friction pad milled to size on the underside optimized for smooth surfaces
Smooth-running plastic touch valve allows damage-free fixation of the workpiece
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Angličtina |
1 - 2 z 2 výsledků
Číslo dílu.: 10.01.12.03766
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Single-circuit vacuum system |
Height H | 30 (mm) |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
Číslo dílu.: 10.01.12.03776
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Single-circuit vacuum system |
Height H | 30 (mm) |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |