Schmalz

Informace o objednávce

The Vacuum Operation Center is supplied as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: Proximity switch, vacuum gauge, filter insert, sieve insert, oil, pinch valve, accessories, vacuum pump

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VOC-AD-S-100-A

Číslo dílu.: 10.01.27.01764

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 1 000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2 200  mm
L 940  mm
L1 1 000  mm
Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku