Powerful but energy-efficient vacuum generation
Air consumption optionally optimized for airtight (HV) or porous (HF) workpieces
Working vacuum is reached very quickly, leakages are safely compensated
Long service intervals, as insensitive to dirt; easy cleaning
Nadstavba
Nadstavba

- Lightweight, compact, integrated plastic ejector module (1)
- Available in three performance classes and two variants: optimized air consumption for airtight (HV) or porous (HF) materials (3)
- Assemblies available with and without silencer (2)
Technické údaje
Technické údaje
- Suction rate up to 309 l/min
- For airtight or porous workpieces
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
MetrickéImperial
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HF-2-03-7 | 0,00 | 245,00 | 415,00 | 550,00 | 670,00 | 768,00 |
| SBP-HF-..-06-13 | 0,00 | 318,00 | 540,00 | 690,00 | 750,00 | 770,00 |
| SBP-HF-..-13-22 | 0,00 | 290,00 | 467,00 | 610,00 | 720,00 | 765,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HF 2 03 7 | 15,25 | 8,38 | 5,13 | 3,88 | 2,63 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SBP-HF 2 06 13 | 42,44 | 34,39 | 24,73 | 12,08 | 9,09 | 5,52 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
| SBP-HF 3 06 13 | 67,28 | 38,00 | 27,03 | 14,00 | 9,09 | 5,52 | 1,84 | 0,69 | 0,00 |
| SBP-HF 2 13 22 | 175,26 | 143,80 | 102,00 | 66,33 | 44,67 | 24,67 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
| SBP-HF 3 13 22 | 297,60 | 178,30 | 106,10 | 66,30 | 44,70 | 24,70 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HF 2 03 7 | 0,00 | 0,48 | 1,27 | 2,51 | 4,59 | 9,26 | 12,00 |
| SBP-HF 2 06 13 | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,55 | 1,18 | 2,01 | 3,47 |
| SBP-HF 3 06 13 | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,55 | 1,18 | 2,01 | 3,47 |
| SBP-HF 2 13 22 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,42 | 1,84 |
| SBP-HF 3 13 22 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,46 | 1,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HV 2 04 7 | 0,00 | 380,00 | 640,00 | 790,00 | 860,00 | 840,00 |
| SBP-HV...07 13 | 0,00 | 365,00 | 650,00 | 840,00 | 860,00 | 860,00 |
| SBP-HV...16 22 | 0,00 | 375,00 | 715,00 | 900,00 | 890,00 | 890,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HV 2 04 7 | 13,20 | 9,50 | 4,40 | 3,40 | 2,90 | 2,30 | 1,70 | 1,20 |
| SBP-HV 2 07 13 | 42,50 | 33,60 | 25,00 | 13,70 | 8,70 | 7,30 | 4,60 | 2,70 |
| SBP-HV 3 07 13 | 76,80 | 39,00 | 26,90 | 16,00 | 9,20 | 7,60 | 5,10 | 3,10 |
| SBP-HV 2 16 22 | 159,00 | 137,30 | 112,60 | 81,20 | 50,50 | 25,00 | 17,70 | 11,10 |
| SBP-HV 3 16 22 | 308,80 | 160,00 | 112,60 | 81,20 | 50,50 | 25,00 | 17,70 | 11,10 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-HV 2 04 7 | 0,00 | 0,53 | 1,34 | 2,79 | 4,71 | 7,16 | 10,68 | 17,73 | 25,00 |
| SBP-HV 2 07 13 | 0,00 | 0,09 | 0,26 | 0,56 | 1,22 | 2,08 | 3,21 | 5,06 | 9,71 |
| SBP-HV 3 07 13 | 0,00 | 0,11 | 0,28 | 0,53 | 1,11 | 1,94 | 3,01 | 4,71 | 8,47 |
| SBP-HV 2 16 22 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,40 | 0,61 | 0,94 | 1,49 |
| SBP-HV 3 16 22 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,36 | 0,58 | 0,90 | 1,49 |
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 10 z 26 výsledků