VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Číslo dílu.: 10.01.36.00206
VEE vacuum module with integrated ejector module ecoPump SEP
Shape | High vacuum |
Number of stages | 2 |
Nozzle size | 0,7 mm |
Additional function ejector | Silencer |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
D | 25,4 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-M |
H | 37,9 mm |
H1 | 53 mm |
L | 133,1 mm |
L2 | 89 mm |
LG2 | 7,6 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace