FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
Číslo dílu.: 10.07.01.00014
Filter insert (round)
| Filter pore size | 50 (µm) |
| Outside diameter D | 27.5 (mm) |
| Length L | 50.5 (mm) |
| Filter material | Paper |
| Utilization design | Filter VF |
| Size | 3/8 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 27,5 mm |
| L | 50,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 3/8 |
| Filter pore size | 50 µm |
| Weight | 9,7 g |
Dokumentace
Dokumentace