FSTA G1/4-AG 25
Číslo dílu.: 10.01.02.00572
Spring plunger with both-way damping and height compensation
Suction cup connection | G1/4"-M |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Spring stroke Z | 25 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | M20x1.5-AG |
H | 114,5 mm |
H2 | 37 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,5 mm |
LG3 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Stroke) | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Spring rate | 0,71 N/mm |
Spring pretension | 8,95 N |
Spring force center | 17,8 N |
Vertical load | 2 400 N |
Horizontal load | 800 N |
Weight | 185 g |
Operating temperature | 0 ... 80 °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace