Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Číslo dílu.: 10.02.01.00511

Mounting plate

Length L110 (mm)
Width B44.5 (mm)
Height H3 (mm)
Utilization designBasic ejector SBP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 44,5  mm
L 110  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 16,5  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku