Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SEV G1/8-IG G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.02.01.01471

Quick release valve

Outside diameter D19 (mm)
Length L37 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/4"-M
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 19  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
L 37  mm
LG1 8,8  mm
SW1 17  mm
SW2 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 22,7  g
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku