SEV G1/8-IG G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.02.01.01519
Quick release valve
| Outside diameter D | 19 (mm) |
| Length L | 39.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 19 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| L | 39,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 23,7 g |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace