Inline ejector enables direct installation in the hose line
Compact, lightweight aluminum main body ideal for confined spaces and high dynamics
Nadstavba
Nadstavba

- Main body made of anodized aluminum
- Nozzle system made of brass
- Vacuum generator with single-stage nozzle
- Compressed air connection (1)
- Exhaust air (2)
Technické údaje
Technické údaje
- Suction rate up to 21 l/min
- Max. vacuum: 90 %
- Body made of aluminum
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
MetrickéImperial
| 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 480,00 | 630,00 | 780,00 | 840,00 | 870,00 | 860,00 | 850,00 | 835,00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 05 | 0,37 | 0,73 | 1,53 | 2,55 | 3,83 | 5,55 | 7,84 | 12,61 | 27,25 |
| VR 07 | 0,21 | 0,41 | 0,84 | 1,41 | 2,17 | 3,17 | 4,77 | 7,79 | 15,65 |
| VR 09 | 0,10 | 0,22 | 0,49 | 0,81 | 1,25 | 1,83 | 2,75 | 4,45 | 8,62 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 05 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,70 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 0,30 | 0,10 |
| VR 07 | 14,00 | 13,00 | 12,50 | 11,00 | 9,50 | 7,40 | 5,00 | 3,00 | 0,45 | 0,20 |
| VR 09 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 1,10 | 0,24 |
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 3 z 3 výsledků