Schmalz

Informace o objednávce

Inline ejector VR is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VR 07

Číslo dílu.: 10.02.01.00001

Inline ejector for vacuum generation directly at the suction cup

Nozzle diameter0.7 (mm)
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29,8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
Technické údaje
Atribut Wert
Nozzle diameter 0,7  mm
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 14  l/min
Suction rate (max.) 0,8  m³/h
Air consumption suction 21  l/min
Air consumption suction 1,3  m³/h
Optimal operating pressure 5  bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 15  g
Suction rate (max.) 0,49  cfm
Air consumption suction 0,74  cfm
Optimal pressure 72,5  psi
Product family VR
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku