- NEU
BCG 20 HT1-ESD-60 SC085
Art-Nr.: 10.01.06.06234
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 15,5 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 13 mm |
| Z (Hub) | 3 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nippelfamilie | SC 085 |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
| Gewicht | 2 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.