Schmalz

Elektromagnetventile EMV

Nennweite von 2 mm bis 25 mm

Direkt zu den Produkten

3/2-Wegeventil zur sicheren Steuerung des Prozesses durch Saug- & Belüftungsstellung

NO-Bauform ermöglicht das Halten eines Werkstückes auch bei Energieausfall

Nennweiten bis zu 2,5 mm ermöglichen den Einsatz in Prozessen mit hohem Volumenstrom aufgrund von Leckage

Direktbetätigtes Ventil ermöglicht schnellste Öffnungs- & Schließzeiten ohne den Einsatz von Druckluft

Druckentlastete Bauform ermöglicht optionales Abblasen mit Druckluft

Aufbau
  • Direkt gesteuertes Elektromagnetventil
  • Grundstellung Normally Open (NO) ab Baugröße 0,5 mm
  • Sitzventil in Grundkörper aus Messing und Aluminium
  • Schutzart IP 65
  • Gerätesteckdose nach DIN 43 650, Form A
Technische Daten
  • Nennweite: 2 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 1 bis 88 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Nennweite
Nenndurchfluss bei 0,1 bar
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 16 Ergebnissen

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite1.5 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeM5-AG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Leistungsaufnahme DC2.8 (W)
Schnittstelle ElektroanschlussKabel, 2 polig
Gewicht0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00289

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite2.5 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/8"-AG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 8,0 bar
Leistungsaufnahme DC4.5 (W)
Schnittstelle ElektroanschlussKabel, 2 polig
Gewicht0.1 (kg)
EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Art-Nr.: 10.05.01.00280

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite0.8 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilImpulsventil
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Leistungsaufnahme DC1.3 (W)
Gewicht0.038 (kg)
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

Art-Nr.: 10.05.01.00278

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite1.1 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos offen
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Leistungsaufnahme DC1 (W)
Gewicht0.038 (kg)
EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00290

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite2 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar0.4 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 8,00 bar
Leistungsaufnahme DC2.4 (W)
Gewicht0.15 (kg)
EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00066

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite3 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar1.3 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil2/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 9,00 bar
Leistungsaufnahme DC4.8 (W)
Gewicht0.2 (kg)
EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00068

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar2.1 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos offen
AnschlussgewindeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 1,00 bar
Leistungsaufnahme DC11.3 (W)
Gewicht0.518 (kg)
EMV 5 230V-AC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00069

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar2.1 (m³/h)
Spannung DC230V - AC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos offen
AnschlussgewindeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 1,00 bar
Gewicht0.518 (kg)
EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00070

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite10 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar16 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos offen
AnschlussgewindeG1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 15,00 bar
Leistungsaufnahme DC36.2 (W)
Gewicht2.51 (kg)
EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00071

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite10 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar16 (m³/h)
Spannung DC230V - AC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos offen
AnschlussgewindeG1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 15,00 bar
Gewicht2.51 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.